Rollenbahn St D30 ESD mit Bordscheibe, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.637.56
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Lieferumfang
St, verzinkt
Rollen, PP, schwarz (ESD)
Achsen, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.637.56 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 790 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 4500 mm |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920
Rollenbahn St D30 ESD mit Bordscheibe, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.637.56
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.