Rollenbahn


Gewählte Variante
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD (0.0.662.75)
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.75
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Rollenschiene 6 40x40 E, AI, blank
Rolleneinsätze ESD, PA, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.662.75
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1.47 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm

Beschreibung

Diese Rollenbahn steckt voller pfiffiger Details! Ein biegesteifes Aluminiumprofil verleiht der Rollenbahn 6 40x40 E D30 viel Tragkraft – auch auf langen Strecken. Sie wird fertig bestückt geliefert und ist sofort einsatzbereit.
Auf der Unterseite besitzt die Rollenbahnschiene 6 40x40 E eine Profilnut 6 zur Befestigung auf dem Gestell. Die kraftschlüssige Verbindung hält dauerhaft und trägt zur Stabilität des Gestells bei. Und auch wenn die Rollenbahn über das Gestell hinausragt, verrutscht sie nicht. Außerdem können beliebige Komponenten oder Flächenelemente montiert werden, um tieferliegende Rollenbahnen vor Verschmutzung zu schützen.
Die Rollenbahn 6 40x40 E D30 ist in Wunschlänge sowohl mit Rollen D30 (auch mit Bordscheibe) sowie mit versetzt angebrachten Rollen D30/2 oder Rollen D11 erhältlich. Der geringe Rollenabstand der Rollen D11 stützt kleine oder empfindliche Waren auf der gesamten Strecke. Erschütterungen werden minimiert, auch Kartons mit weichem Boden können transportiert werden.
Bei Bedarf lassen sich einzelne Rollen werkzeuglos ersetzen, ohne andere Rollen herausnehmen zu müssen.
Damit Werkstücke nicht aus der Bahn geraten, können stabile Führungsschienen aus Aluminium ergänzt werden. Die Montage ist durch eine spezielle Nut besonders einfach. Die Führungsschiene erhöht die Steifheit der Transportstrecke. Zusätzliche Gleitleisten verhindern Kratzer bei empfindlichen Gütern.
Durch Bremsrollen kann die Laufgeschwindigkeit von Behältern unabhängig vom Gewicht reguliert werden. Das trägt zu einem ruhigen, gleichmäßigen Materialfluss bei und schont das Gestell und Transportgut.
Hinweis: Die Rollenbahn 6 E D30 ist auch in doppelter Breite als Rollenbahn 6 80x40 E D30 verfügbar.
Beim Bau von Regalen sind die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien wie die DGUV Normen einzuhalten. Beachten Sie, dass die Belastbarkeit der item Rollenbahnen die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten kann. Die von item maximal empfohlene Durchbiegung (f) für zwei parallele Rollenbahnen beträgt: f < 1/100 a
Achtung:
Bei Konstruktionen muss die Belastungsgrenze der angrenzenden Bauteile beachtet werden.
Zulässige Kraft auf einzelne Rolle der Rollenbahn 6 40x40 E D30: F < 100 N

Varianten

Sortieren nach

Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920