Trägerprofil
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.196.37 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 2.06 cm2 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.55 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 40 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 40 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 40 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 40 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 80 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 120 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 120 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 120 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 120 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 160 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 160 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Trägerprofil
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe