Perfil de puerta 8 80x40
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.727.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 2,373 kg/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
El cerradero para la cerradura de la puerta de acceso también puede integrarse en el perfil de peso optimizado, al igual que el perno enrasado 40 (0.0.728.27), que se utiliza para bloquear y desbloquear la hoja inactiva de la puerta. El burlete del perfil del marco 10x4,8 (0.0.709.96) garantiza la estanqueidad total de la puerta.
Las testas se sellan con el kit de tapeta para perfil de puerta 8, hoja inactiva (0.0.727.54).
Además, la puerta de acceso doble puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro. La puerta puede integrarse fácilmente en un marco construido con perfiles de la serie 8.
Variantes
Ordenar por
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
83024150
Perfil de puerta 8 80x40
* Información obligatoria