Profilato di copertura XMS
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.695.54 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.01 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.03 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 16.31 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 16.31 cm4 |
| Peso | m = 813 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 6.12 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 6.12 cm3 |
Descrizione
I profilati X 8 M45 – XMS sono compatibili con altri profilati XMS e presentano le stesse scanalature per guarnizioni. Grazie a speciali set di collegamento, consentono una semplice guida dei cavi.
Gli elementi di controllo e completamento possono essere integrati direttamente nella parte esterna della cabina macchina e collegati ai cavi nella canalina portacavi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato di copertura XMS
* Indicazione obbligatoria