Controller per striscia a LED RGB, multisegmento
Variante scelta

Striscia a LED RGB multisegmento controller DIN/AIN 24VDC
0.0.724.14
0.0.724.14
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Controller striscia a LED RGB Din/AIN 24VDC, multisegmento
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M4, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.14 |
|---|---|
| Tensione in uscita | 12 V DC |
| Serie | serie 8 |
| Tensione d’esercizio | 24 V DC |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 147 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -25 °C … +55 °C |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Interfacce | 5 ingressi digitali 24VDC, 1 ingresso analogico 0-10V |
| Unita di consegna | 1 set |
| Assorbimento di corrente | max. 2,8 |
Descrizione
In totale sono disponibili cinque ingressi digitali e un ingresso analogico. Il controller è dotato di tre connettori M12 per il collegamento di pulsanti, interruttori o sensori, di una striscia a LED RGB multisegmento e dell’alimentazione, come ad esempio l’alimentatore a spina 24V 1A M12 (0.0.720.39).
La lunghezza totale di tutte le strisce a LED non può superare i 6 metri.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Input: IO-Link | IO-Link: ✓ | |
| Input: Digital and analog | IO-Link: X |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395100
Controller per striscia a LED RGB, multisegmento
Variante scelta

Striscia a LED RGB multisegmento controller DIN/AIN 24VDC
0.0.724.14
0.0.724.14