Rinvio per cinghia dentata


Variante scelta
Rinvio 8 80 R25 per cinghia dentata VK32 (0.0.366.11)
Rinvio 8 80 R25 per cinghia dentata VK32
0.0.366.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rinvio, GD-Zn, nero
Puleggia con cuscinetti volventi con mozzo scanalato,
geometria mozzo VK32 per albero scanalato VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, lunghezza mozzo 29 mm
2 Connettori universali 8
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli speciali GS M8 Passo
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Nota tecnica

Una rotazione corrisponde a 280 mm;
raggio effettivo rw = 44,6 mm
Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della cinghia:
(uscita misura 40) MR = 1,05 Nm
(uscita misura 80) MR = 0,55 Nm
Carico max.: MD = 52 Nm
Lunghezza cinghia internamente al rinvio
Rinvio a 90° : 190 mm
Rinvio a 180° (uscita misura 40) : 360 mm
Rinvio a 180° (uscita misura 80) : 340 mm
p = 10 mm     Numero di denti z = 28

Proprietà

Nr. articolo0.0.366.11
Serieserie 8
Momento torcente mass.Mmax. = 60 Nm
AntistaticoNo
Pesom = 3.2 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Accoppiamento del rinvio 8 80 R25, in presenza di un’altezza d’installazione di 40 mm, nella scanalatura del profilato 8 con connettore universale 8 e speciale tassello scorrevole oppure, con altezza profilato 80 mm, mediante tranciatura del tassello scorrevole nel predisposto punto di rottura.
Variazione delle misure di uscita da 80 mm a 40 mm mediante rinvio interno della cinghia dentata.
La parte posteriore liscia della cinghia dentata viene guidata sopra i rulli di rinvio.
Durante la guida del tratto di carico sopra i rulli di rinvio, la coppia di carico ammessa del rinvio per cinghia dentata 8 80 R25 è limitata a MD = 40 Nm.
In questo caso è possibile utilizzare un rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 come secondo rinvio.
Per proteggere la cinghia dentata da eventuali danni si rende necessario uno smusso dei profilati presso il punto di collegamento con il rinvio.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  10 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14
Serie:  5Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  10 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 8H7, perforable
Serie:  5Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  10 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D12
Serie:  8Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14
Serie:  8Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 8H7, perforable
Serie:  8Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D15
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK32
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 11H7, perforable
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D34
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  50 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK32
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  50 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 8H7, perforable
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  50 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D34

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090