Guide Rails z
Variante scelta

Binario di guida z p. rulliera St, grigio simile a RAL 7042
0.0.639.45
0.0.639.45
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.639.45 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 578 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 4500 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
I binari di guida e 65 si inseriscono con estrema semplicità sulle rulliere St D30, mentre i binari di guida z con sedi D30 vengono montati nei carrelli KanBan e nei percorsi di trasporto come listelli di battuta e di scorrimento separati. Pronti all'uso in brevissimo tempo, basta tagliarli a misura – la premessa ideale per processi di lean production.
Naturalmente, i binari di guida sono disponibili anche in versione con scarico elettrostatico (ESD) per assicurare la massima protezione dei prodotti sensibili.
Varianti
Ordinare per
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
39169090
Guide Rails z
Variante scelta

Binario di guida z p. rulliera St, grigio simile a RAL 7042
0.0.639.45
0.0.639.45
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria