Dati tecnici
Nota tecnica
Durezza HRc 60 ± 2
Rugosità Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profondità di tempra min. 0,4 mm
Rotondità 4 μm, Parallelismo 5 μm/1000 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.453.75 |
|---|---|
| Diametro | d = 6 mm |
| Qualità | lucido |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.22 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Varianti
Ordinare per
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095