Set di fissaggio per motore
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Giunto del mozzo espansibile D16/d13, Al/acciaio/TPU
Braccio di reazione 8 40, acciaio, zincato
3 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x40, acciaio, zincato
Albero di trasmissione D16, acciaio, nero
2 Viti a testa esagonale ISO 4017-M6x25, acciaio, zincato
Chiavetta DIN 6885-A-5x5x25, acciaio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.703.11 |
---|---|
Serie | FT |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 522 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Shaft diameter: ø 16 mm | |
Shaft diameter: D14 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84313900
Set di fissaggio per motore
Su richiesta