Profil maskujący XMS
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.697.58 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 1,93 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,02 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 9,84 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,55 cm4 |
| waga | m = 545 g/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 2,47 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 1,42 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990