Blok paska zębatego


Wybrany wariant
Blok paska zębatego 5 40 R10 VK14 (0.0.410.01)
Blok paska zębatego 5 40 R10 VK14
0.0.410.01
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok paska zębatego, GD-Al, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z wieloklinową piastą, geometria wypustu VK14 dla wałka wieloklinowego VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, długość klina 18 mm
2 zestawy łączników uniwersalnych 5, GD-Zn, ocynkowane
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Wskazówka techniczna

jeden obrót odpowiada 140 mm
promień skuteczny rw = 22,3 mm, moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego: MR = 0,05 Nm
max obciążenie: MD = 3,3 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 110 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 80 mm): 135 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 64 mm): 150 mm
podziałka pasa zębatego p = 5 mm, liczba zębów z = 28

Właściwości

Numer artykułu0.0.410.01
typoszeregTyposzereg 5
max. moment obrotowyMmax. = 4 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 262 g
JOP1 zestaw

Opis

Blok paska zębatego 5 40 R10 stosowany jest do napędzania oraz do nawrotu paska zębatego R10 T5 w połączeniu z profilami typoszeregu 5.
Obudowa bloku paska zębatego jest przygotowana do przyłączenia płyt adaptera oraz obudów sprzęgieł D30 jak również do osadzenia pierścienia centrującego D50-D22 (rozdz. 8.3 Akcesoria do mechanicznych elementów przeniesienia napędów).
W celu ochrony paska zębatego przed uszkodzeniem konieczne jest zaokrąglenie profili w miejscu połączenia z blokiem.
Mocowanie bloku przy wysokości konstrukcyjnej profila 40 mm w rowku profila 5 z użyciem łącznika uniwersalnego 5.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  10 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Série:  5Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  10 mmType d’entraînement:  Alésage ø 8H7, réalésable
Série:  5Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  10 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D12
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Alésage ø 8H7, réalésable
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  40 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D15
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Alésage ø 11H7, réalésable
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  25 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D34
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  50 mmType d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  50 mmType d’entraînement:  Alésage ø 8H7, réalésable
Série:  8Diamètre de la poulie crantée:  80 mmLargeur de courroie crantée:  50 mmType d’entraînement:  Moyeu expansible D34

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090