Zaślepka do kanału
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.196.89 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 14 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 160 mm | Maß Y: 120 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 30 mm | Maß Y: 15 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: selbstklemmend | Kontur: Quadratisch | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: selbstklemmend | Kontur: Rechteckig | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: selbstklemmend | Kontur: Quadratisch | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Durchführung: X | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: ✓ | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Quadratisch | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Durchführung: ✓ | |
Verbindungsart: geschraubt | Kontur: Rechteckig | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Durchführung: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepka do kanału
Na zapytanie