Profil instalacyjny kolumny 8 160x160 K76
Wybrany wariant

Profil instalacyjny kolumny 8 160x160 K76, kolor naturalny
0.0.660.28
0.0.660.28
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.660.28 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 3,64 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1392,7 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 849,3 cm4 |
| waga | m = 9,82 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 174,1 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 106,16 cm3 |
Opis
Masywny profil instalacyjny kolumny oferuje dwa duże kanały kablowe, które mogą być dzielone profilami przegrody K76 K na dwa oddzielne zakresy, aby prowadzić przewody z wysokim i niskim napięciem oddzielnie od siebie, zgodnie z EN 50174.
Otwór kanałów służy równocześnie jako mocowanie na gniazdka wewnętrzne urządzeń. Zatrzaskują się one w wybranym miejscu bez konieczności dodatkowej obróbki. Dzięki temu można montować przyłącza sieciowe, złączki łącznika wtyczkowego na prąd przemienny CEE lub standardowe gniazdka wtyczkowe w odpowiednim miejscu. Do mocowania akcesoriów służą przebiegające po każdej stronie dwa rowki 8.
Dwa kanały aluminiowe wewnątrz służą do zasilania w sprężone powietrze. Z przyłączem pneumatycznym 8 160 G1/2 (0.0.663.45) można wykonać wylot na każdej dowolnej wysokości.
Odpowiednim profilem maskującym 76 (0.0.663.40) z aluminium hermetycznie zamyka się otwarte odcinki kanału kablowego. Klamry zatrzaskowe zapewniają bezpieczne mocowanie i uziemienie.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil instalacyjny kolumny 8 160x160 K76
Wybrany wariant

Profil instalacyjny kolumny 8 160x160 K76, kolor naturalny
0.0.660.28
0.0.660.28