item
Gniazdo wtyczkowe CEE K76 16A/400V

Gniazdo wtyczkowe CEE K76 16A/400V

0.0.702.17

Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Gniazdko wtyczkowe CEE 16A/400V, PA
płyta adapterowa gniazdka wtyczkowego CEE, PA
uszczelka, NBR
gniazdko wewnętrzne K76, pojedyncze PA
zabezpieczenie kabli, gniazdo wewnętrzne K76
materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu 0.0.702.17
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 300 g
JOP 1 zestaw
materiał PA

Opis

Złącze wtykowe na prąd trójfazowy CEE dostarczany jest wraz z kompletnym osprzętem mocującym umożliwiającym montaż na profilach instalacyjnych item. Złącze wtykowe CEE przeznaczone jest do sieci 400 V i 16 A.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
Kod taryfy celnej
85366990