Profil instalacyjny 8 160x80 K76


Wybrany wariant
Profil instalacyjny 8 160x80 K76, kolor naturalny (0.0.672.89)
Profil instalacyjny 8 160x80 K76, kolor naturalny
0.0.672.89
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.89
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 28,01 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 15,76 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 937,38 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 191,32 cm4
wagam = 7,56 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 117,23 cm3
moment oporu wg osi yWy = 41,23 cm3

Opis

Kompleksowe rozwiązanie do wszystkich mediów! Profil instalacyjny 8 160x80 K76 to kanał kablowy, podwójny przewód pneumatyczny, przyłącze do wtyczek i włączników oraz profil nośny w jednym. Przewody elektryczne i sieciowe układane są w bezpieczny sposób w dużym i podzielnym kanale kablowym. Wypusty i włączniki można bez problemu zamocować do otworu w kanale na zatrzask. Dwa szczelne kanały doprowadzają sprężone powietrze w wybrane miejsce. Rowki 8 – po dwa na każdej stronie – umożliwiają podłączenie osprzętu oraz osadzenia na wszelkiego rodzaju ramach i stelażach. W stołach roboczych profil instalacyjny spełnia funkcję wytrzymałego kanału kablowego wykonanego z aluminium. Profil można montować w pozycji poziomej i pionowej.
Profil instalacyjny 8 160x80 K76 jest kompatybilny z profilem instalacyjnym kolumny 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Możliwość stosowania wszelkiego rodzaju osprzętu, np. gniazd wewnętrznych K76, włączników, wtyczek i profilu maskującego 76 Al (0.0.663.41) służącego do bezpiecznego maskowania kanału kablowego.
Przykładowy montaż profilu instalacyjnego 8 160x80 K76 z profilem maskującym 76 Al (0.0.663.41), klamrą zatrzaskową St (0.0.663.42) i przyłączem uziemiającym do profilu instalacyjnego kolumny (0.0.663.49).
Średnica maksymalnej przestrzeni do wykorzystania w kanale wynosi 50 mm.
Przykładowy montaż profilu instalacyjnego 8 160x80 K76 z kanałem podzielonym za pomocą profilu przegrody K76 K (0.0.663.47) i klipsa profilu przegrody K76 K (0.0.663.46).
Średnica maksymalnej przestrzeni do wykorzystania w kanale wynosi 30 mm.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100