Profil instalacyjny 8 160x80 K76
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.672.90 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 28,01 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 15,76 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 937,38 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 191,32 cm4 |
waga | m = 7,56 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 117,23 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 41,23 cm3 |
Opis
Profil instalacyjny 8 160x80 K76 jest kompatybilny z profilem instalacyjnym kolumny 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Możliwość stosowania wszelkiego rodzaju osprzętu, np. gniazd wewnętrznych K76, włączników, wtyczek i profilu maskującego 76 Al (0.0.663.41) służącego do bezpiecznego maskowania kanału kablowego.
Średnica maksymalnej przestrzeni do wykorzystania w kanale wynosi 50 mm.
Średnica maksymalnej przestrzeni do wykorzystania w kanale wynosi 30 mm.
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil instalacyjny 8 160x80 K76
* Dane obowiązkowe