Zestaw łącznika uniwersalnego
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik uniwersalny 8/5, GD-Zn
śruba z łbem kolistym ISO 7380-M5x25, St, ocynk.
wpust przesuwny 5 St M5, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.370.25 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 18 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 3 Nm |
Opis
W każdej chwili można zamocować profil lub go przesunąć. Łącznik uniwersalny wymaga wykonania otworu montażowego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 10 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 12 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 10 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | druga seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200