Profil wpustowy
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
otwór gwintowany max. M5
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.425.81 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 0,33 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,005 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,017 cm4 |
| waga | m = 178 g |
| waga | m = 89 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,019 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 0,035 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 500 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042990
Profil wpustowy
* Dane obowiązkowe