Profil wpustowy


Wybrany wariant
Profil rowkowy 8 Al M4-60, kolor naturalny (0.0.443.03)
Profil rowkowy 8 Al M4-60, kolor naturalny
0.0.443.03
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.443.03
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM4
wagam = 1180 g
wagam = 590 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  sans
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  sans
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  sans
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  sans
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  sans
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  sans
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  M4
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  M4
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  M8
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  M8
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  M8
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel)Filetage:  M8
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  500 Matériau:  Acier zinguéFiletage:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042990