Profil maskująco-obejmujący


Wybrany wariant
Profil maskująco-obejmujący 8 ESD, kolor czarny (0.0.617.80)
Profil maskująco-obejmujący 8 ESD, kolor czarny
0.0.617.80
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.617.80
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 19 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPP
Kolorkolor czarny

Opis

Profil z elastycznego materiału sztucznego o dwóch różnych zastosowaniach: jako profil maskujący zamyka rowki profilu, uniemożliwiając dostęp zanieczyszczeniom.
Otwartą na zewnątrz stroną służy natomiast jako profil obejmujący dla elementów powierzchniowych, które w ten sposób są pewnie mocowane bezpośrednio w szerokim rowku profilu.
Profil maskująco-obejmujący 8 ESD posiada właściwości odprowadzające ładunki elektrostatyczne (opór powierzchni <106 Ω). Zapobiega to naładowaniu elektrostatycznemu materiału.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Wskazówki montażowe

Profil maskująco-obejmujący nałożony zamkniętą stroną do góry chroni rowek przed zabrudzeniem.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090