Uszczelki do wypełniania zaokrągleń


Wybrany wariant
Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 30x30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.478.73)
Uszczelka do wypełniania zaokrągleń 6 30x30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.478.73
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.478.73
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 1,1 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Wykonane z tworzywa sztucznego uszczelki do wypełniania zaokrągleń tworzą ciągłe przejście konturu zewnętrznego przy połączeniach profili o kształcie teowym. Szczelina pomiędzy prostym czołowym przycięciem profilu, a zaokrąglonym brzegiem jest wypełniona przez uszczelkę. W ten sposób ułatwia się czyszczenie miejsc połączeń oraz zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do pustych przestrzeni profili. Dlatego uszczelki do wypełniania zaokrągleń znajdują szczególne zastosowanie w "pomieszczeniach czystych".
Uszczelki do wyrównywania zaokrągleń mogą być używane w połączeniu z wszystkimi znanymi elementami łączącymi.
Wskazówka: Połączenia dociskowe przy użyciu łączników standardowych, uniwersalnych oraz automatycznych następują poprzez element pośredni z tworzywa sztucznego, jakim jest uszczelka do wypełniania zaokrągleń. Z tego względu podczas planowania konstrukcji zaleca się podwojenie współczynnika bezpieczeństwa.
Przy obliczaniu długości profili pomiędzy dwoma granicznymi podporami należy z każdej strony uwzględnić grubość uszczelek do wypełniania zaokrągleń.

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Shape:  Square SquareModel:  Both sidesClosed side:  ShortEdge length X:  30
Line:  6Shape:  Square SquareModel:  One-sidedClosed side:  ShortEdge length X:  30
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularModel:  Both sidesClosed side:  ShortEdge length X:  60
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularModel:  Both sidesClosed side:  LongEdge length X:  30
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularModel:  One-sidedClosed side:  LongEdge length X:  30
Line:  8Shape:  Square SquareModel:  Both sidesClosed side:  ShortEdge length X:  40
Line:  8Shape:  Square SquareModel:  One-sidedClosed side:  ShortEdge length X:  40
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularModel:  Both sidesClosed side:  ShortEdge length X:  80
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularModel:  Both sidesClosed side:  LongEdge length X:  40
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularModel:  One-sidedClosed side:  LongEdge length X:  40

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097