Uszczelki do wypełniania zaokrągleń
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.480.01 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 2 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 30 | |
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 30 | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 60 | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 30 | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 30 | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 40 | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 40 | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: krótka | Długość krawędzi X: 80 | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Kształt konstrukcji: obustronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 40 | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Kształt konstrukcji: jednostronny | Strona zamknięta: długa | Długość krawędzi X: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 11.0
23079090
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097