D30 rygiel
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 jednostka zwalniająca D30, rygiel 70/45 T1, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.710.24 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 176 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Dwa nacięcia ułatwiają skrócenie rygla i wykonanie równoległego zamknięcia.
Rygiel montuje się za pomocą zestawu łożyska D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) i odpowiedniego materiału mocującego.
Warianty
Sortuj wg
Design: Heavy duty | Shape: L shape | |
Design: Standard | Shape: L shape | |
Design: Standard | Shape: I shape |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098