Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20


Wybrany wariant
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20 górny, kolor naturalny (0.0.473.75)
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20 górny, kolor naturalny
0.0.473.75
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.473.75
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 2,76 cm2
wagam = 0,75 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil prowadzący do drzwi przesuwnych mocowany jest w gotowej ramie profilowej.
Jako drzwi przesuwne mogą być stosowane stabilne elementy powierzchniowe bez ramy, wykonane z tworzywa sztucznego (grubości 8 mm). Należy przy tym uwzględnić ciężar własny elementu powierzchniowego, jego stabilność (własną) oraz tarcie podczas przesuwu na profilu aluminiowym.
Za pomocą klipsa 8 St profil prowadnicy drzwi przesuwnych mocowany jest u góry i na dole profili ramowych. Drzwi przesuwne montowane są następująco:
1. Najpierw wetknąć element powierzchniowy u góry w żądany tor profilu prowadzącego do drzwi przesuwnych.
2. Następnie włożyć dół w odpowiedni tor prowadnicy.
3. Umieszczenie zabieraka na górze zapobiega niezamierzonemu wysunięciu drzwi.
Przykładowe przyporządkowanie trzyczęściowych drzwi przesuwnych, składających się z segmentów drzwiowych o tej samej wielkości.
Dzięki odpowiedniemu umiejscowieniu zabieraka drzwi przesuwnych należy zapewnić ochronę dłoni, co pozwoli uniknąć ryzyka zakleszczeń na uchwytach i uchwytach wpuszczonych.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Ausrichtung:  unten
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Ausrichtung:  unten
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Ausrichtung:  unten
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Ausrichtung:  oben
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Ausrichtung:  oben
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Ausrichtung:  oben

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Kod taryfy celnej
76042990