Zestaw synchroniczny


Wybrany wariant
Zestaw synchroniczny D55/D34 (0.0.666.60)
Zestaw synchroniczny D55/D34
0.0.666.60
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Zakres dostawy

2 połowy sprzęgła D55/D25, Al
2 połowy sprzęgła z piastą rozpierającą D55/D34, St oraz Al
2 wieńce zębate sprzęgła D55, PU, kolor zielony
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 23 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm

Właściwości

Numer artykułu0.0.666.60
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 756 g
JOP1 zestaw

Opis

Stosując zestawy synchroniczne item, można przy użyciu tylko jednego silnika obsługiwać dwie prowadnice liniowe jednocześnie. Zestawy składają się z dwóch sprzęgieł wału dopasowanych do danej prowadnicy liniowej, które kompensują drobne odchyłki od prostoliniowości i zapewniają stały, zadany moment obrotowy. Sprzęgła są fabrycznie przygotowane do zamocowania wałka synchronicznego. Cechą charakterystyczną sprzęgieł z piastą rozpierającą jest kompaktowa budowa i prosta obsługa. Siłowe połączenie uzyskuje się dzięki dokręceniu śruby środkowej z zadanym momentem dokręcenia. Wbudowany gwint odciskowy ułatwia demontaż. W pierwszej kolejności usuwa się śrubę środkową, a następnie wkręca w tym samym miejscu większą śrubę, która bez problemu luzuje sprzęgło.
Pamiętaj, że maksymalna długość wałka synchronicznego zależy od roboczej prędkości obrotowej.

Warianty

Sortuj wg

Série:  8Compatibilité:  KLEAccouplement:  D55
Série:  6Compatibilité:  KLEAccouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  KRFAccouplement:  D50
Série:  8Compatibilité:  GSF / KLEAccouplement:  D30
Série:  5Compatibilité:  Moyeu expansible D12Accouplement:  D30
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D15Accouplement:  D40
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Accouplement:  D55
Série:  8Compatibilité:  Moyeu expansible D34Accouplement:  D80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080