Zestaw synchroniczny
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy sprzęgła D55/D25, Al
2 połowy sprzęgła D55 KLE 8 80x80, Al
2 wieńce zębate sprzęgła D55, PU, kolor zielony
Moment dokręcania połowy sprzęgła D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.78 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 715 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka: podczas wstępnego rozplanowania napędu zsynchronizowanych ze sobą KLE muszą zostać uwzględnione dopuszczalne momenty napędowe elementów konstrukcyjnych, a zwłaszcza sprzęgła znajdującego się po stronie silnika!
n = liczba obrotów wałka synchronicznego
a = odstęp jednostek liniowych
Warianty
Sortuj wg
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Accouplement: D55 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Accouplement: D50 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF / KLE | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Accouplement: D80 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080