Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego


Wybrany wariant
Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego KLE 6 60x60 (0.0.612.46)
Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego KLE 6 60x60
0.0.612.46
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Zakres dostawy

2 płyty adaptera synchronicznego KLE 6 60x60, Al
4 śruby z łbem cyl. DIN 912-M5x16, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433 5,3, St, ocynkowane
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.612.46
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 300 g
JOP1 zestaw

Opis

Aby spełnić podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa dodatkowo istnieje możliwość zabudowania wałka synchronicznego obudową ochronną, składającą się z elementów kanałowych oraz zestawu zaślepek do wałka synchronicznego.
Elementy kanałowe mocowane są za pomocą płyt adaptera w zestawie zaślepek do wałka synchronicznego pomiędzy dwoma napędami z paskiem zębatym prowadnic liniowych KLE:
Prowadnica liniowa KLE 6 60x60:
Profil kanałowy U 60x60 E (7.0.002.91)
Profil pokrywy D60 E (7.0.002.87)
c = a - 24,5 mm (grubość płyty adaptera = 12 mm)
Prowadnica liniowa KLE 8 80x80:
Profil kanałowy U 80x80 E (7.0.002.74)
Profil pokrywy D80 E (7.0.002.73)
c = a - 32,5 mm (grubość płyty adaptera = 16 mm)
a = odległość między prowadnicami liniowymi
c = długość elementów kanałowych
Profile kanałowe mają otwory fazowane DIN 74-Af4 służące do mocowania.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRF
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
39269097