Blaty stołu


Wybrany wariant
Blat stołu 40-1200x600 płyta bukowa Multiplex, lakierowany (0.0.633.31)
Blat stołu 40-1200x600 płyta bukowa Multiplex, lakierowany
0.0.633.31
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.31
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 21,9 kg
JOP1 sztuka
materiałBuk, multiplex

Opis

- Drewno bukowe, płyta Multiplex, 40 mm
- Klejone, odporne na wilgoć
- Rysunek drewna w kierunku podłużnym, krawędzie fazowane
- Każdy bok pokryty lakierem odpornym na działanie promieni UV

Wskazówki montażowe

Blat stołu może zostać zamocowany na całej powierzchni wierzchniej nóg słupowych (d = 0) lub z przesunięciem blatu do przodu (d = 160 mm). Wówczas możliwy staje się montaż korytka do kabli E między nogami.

Warianty

Sortuj wg

Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  PersonalizzataLunghezza del piano da scrivania:  PersonalizzataLunghezza:  300 ... 2770
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Truciolare rivestito in plasticaColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  PersonalizzataLunghezza del piano da scrivania:  PersonalizzataLunghezza:  300 ... 2770
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  PersonalizzataLunghezza del piano da scrivania:  PersonalizzataLunghezza:  300 ... 2770
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Rivestito in HPLColore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)Piano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1200mmLunghezza:  1200
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1500mmLunghezza:  1500
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800
Materiale:  Faggio MultiplexColore:  Compensato multistrato Compensato multistratoPiano da scrivania (misure):  Dimensione preferitaLunghezza del piano da scrivania:  1800mmLunghezza:  1800

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130