Dane techniczne
Zakres dostawy
Tablet 6x4 ESD, wstępnie zmontowany
wymiary użytkowe 610x410 mm
udźwig 40 kg
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.646.96 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 4,9 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Stabilna krawędź na całym obwodzie gwarantuje, że transportowane elementy oraz narzędzia są bezpieczne w trakcie realizacji procesów intralogistycznych bądź przepływu materiały zgodnie z zasadą FIFO. Równocześnie rowek systemowy 8 umożliwia mocowanie uchwytów i opisywanie pojemników, aby móc jednoznacznie oznakować miejsca magazynowe i pobierania.
System stanowisk pracy item posiada rozwiązania pasujące do najróżniejszych rodzajów mocowań - nieważne, czy prostych, czy regulowanych pod kątem.
Tablety dostępne są w wersji ESD, aby zagwarantować bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z wrażliwymi elementami elektronicznymi.
s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa
Warianty
Sortuj wg
| Dimensions du plateau: 850x650 mm | Surface utile: 810x610 mm | |
| Dimensions du plateau: 650x450 mm | Surface utile: 610x410 mm | |
| Dimensions du plateau: 450x350 mm | Surface utile: 410x310 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Kod taryfy celnej
94039990