Válečkový dopravník
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Válečková lišta 6 40x40 E, Al, bez povrchové úpravy
Válečkové jednotky D11 ESD, PA, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.85 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,57 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
Popis
Spodní část kolejnice válečkové lišty 6 40x40 E je vybavena profilovou drážkou řady 6, kterou lze použít k upevnění dopravníkové linky k rámu. Toto spojení na principu tření má dlouhodobou pevnost a přispívá ke stabilitě rámu. Nesklouzne dokonce ani tehdy, pokud válečková lišta vyčnívá mimo rám. Navíc lze na spodní stranu válečkové lišty připevnit další komponenty nebo panelové prvky a ochránit tak spodní část dopravníkových linek před padajícím odpadem a nečistotami.
Válečková lišta 6 40x40 E D30 je k dispozici v délkách na míru, osazená válečky D30 (s nákolkem nebo bez něj) a bočně odsazenými válečky D30/2 nebo válečky D11. Těsná rozteč válečků D11 poskytuje trvalou oporu malému a citlivému zboží po celé délce linky. Tím jsou minimalizovány vibrace a je zajištěno, že lze z bodu A do bodu B přepravovat i bedny s měkkým podkladem.
V případě potřeby lze jednotlivé válečkové prvky vyměnit bez nutnosti použití nářadí nebo demontáže jiných válečkových prvků.
Aby bylo zajištěno, že obrobky zůstanou na dopravníku, lze jej také doplnit o odolné hliníkové boční vedení. Díky speciální drážce je instalace opravdu jednoduchá. Boční vedení zvyšuje tuhost celé dopravníkové linky. Dodatečné kluzné lišty zabraňují poškrábání citlivého zboží.
Pro regulaci přepravní rychlosti kontejnerů, bez ohledu na jejich hmotnost, lze použít brzdná kolečka. To napomáhá dosažení plynulého a rovnoměrného toku materiálů a provoz je šetrnější k rámu i k přepravovanému zboží.
Poznámka: Válečková lišta 6 E D30 je k dispozici také ve variantě s dvojnásobnou šířkou jako válečková lišta 6 80x40 E D30.
Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních komponentů.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
* Povinný údaj


Aluminium natur






































schwarz