Installationssäulenprofil 8 160x160 K76
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.660.28 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 3.64 cm2 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1’392.7 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 849.3 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 9.82 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 174.1 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 106.16 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Installationssäulenprofil 8 160x160 K76
Auf Anfrage