Rollenbahn
33 4’500
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.648.95 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 950 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 4500 mm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: einseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 6 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 6 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 6 | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: LPS | Bauform: beidseitig | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Baureihe: 8 | Bauform: ohne Seiten | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Zolltarifnummer
84283920
Rollenbahn
33 4’500
Auf Anfrage
* Pflichtangabe