Winkel schwer
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.007.79 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 2.78 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | GD-Al |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: 6 | Dimension extérieure: 120x120 | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | largeur: 30 mm | Type de rainure: 6 mm | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x160 | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | largeur: 80mm | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x160 | Matériau: Fonte (GGG) | largeur: 80mm | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x160 | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | largeur: 40mm | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x160 | Matériau: Fonte (GGG) | largeur: 80mm | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 200x200 | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | largeur: 50 mm | Type de rainure: 10 mm | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 240x240 | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | largeur: 120 mm | Type de rainure: 12 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Winkel schwer
Auf Anfrage