Carro D37-32 ESD

0.0.715.67


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 carro D37-32, PA-ESD, negro similar al RAL 9005

Características

Número de artículo0.0.715.67
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 129,5 g
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado
Capacidad de carga máximaF = 50 N

Descripción

El carro D37-32 ESD se utiliza para transportar materiales suspendiéndolos en el perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90). El carro, de fácil deslizamiento y con protección ESD, incorpora una pestaña de conexión universal en la parte inferior para su uso con suspensores y mosquetones, por ejemplo.
Una inclinación de 3° es todo lo que necesita el carro D37-32 ESD para desplazarse a lo largo del perfil carril de transporte de forma independiente aprovechando la fuerza de la gravedad, hasta el tope final.
Dos ruedas de baja fricción y cuatro rodillos verticales de apoyo lateral garantizan una marcha suave, incluso con cargas elevadas y cuando el peso se distribuye de forma asimétrica. Un mecanismo de tope del ángulo de basculación/inclinación limita los movimientos oscilatorios a 15°.
En ambos lados de la carcasa se incluye una muesca diseñada para etiquetas con fines de gestión del material. Es adecuada para etiquetas autoadhesivas o códigos QR en un formato de 34 x 30 mm o 41 x 37 mm con radios R4 en las esquinas.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
84798997