item divider Motix
Accoudoir PP

Accoudoir PP


Variante sélectionnée
Accoudoir PP (0.0.639.97)
Accoudoir PP
0.0.639.97
Show all
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.639.97
Ligne Postes de travail
Avec protection ESD Non
Poids p = 3,3 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Equipement possible pour les deux versions de siège :
• accoudoirs PP, annulaires, surface réglable en hauteur (plage de réglage de 70 mm) et en largeur (plage de réglage de 40 mm), disponibles également en version à capacité de décharge électrostatique (sur demande)

Variantes

Tri par

S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
S ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94019980