item divider Motix
Câble E/S série C

Câble E/S série C

0.0.689.27

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Connecteur Sub-D-25
Nombre de pôles 25
Longueur de câble 2 m

Propriétés

Référence 0.0.689.27
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 372 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux CuZn

Description

Der I/O Übergabebaustein C-Serie besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker. Er wird mit dem abgeschirmten I/O Kabel C-Serie mit der item Steuerung verbunden. So gestalten Sie eine individuelle Lösung aus einem Guss.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27060308
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
Numéro du tarif douanier
85444290