item divider Motix
Coulisseau

Coulisseau


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

avec perçages
2 écrous 5 St M3, inoxydable
2 écrous Fhc M3x14-DIN 7991, acier zingué
2 rondelles 3x1

Propriétés

Référence 0.0.464.27
Ligne Ligne 5
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 8 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PE-UHMW

Description

Peut être monté directement dans la rainure du profilé pour créer des guidages simples.
Les coulisseaux L et F s’utilisent uniquement pour des installations avec des profilés coulissants.
Le jeu "e" empêche les composants mobiles de venir heurter les éléments fixes de la structure.
La combinaison des coulisseaux L et F permet d’absorber les tolérances de montage.
e = 0,8 mm
l = 5,5 +0,5 mm

Variantes

Tri par

Serie:  8 Apriete:  Rodamiento fijo
Serie:  8 Apriete:  Rodamiento flotante
Serie:  6 Apriete:  Rodamiento fijo
Serie:  6 Apriete:  Rodamiento flotante
Serie:  5 Apriete:  Rodamiento fijo
Serie:  5 Apriete:  Rodamiento flotante

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39201089