Coulisseau
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
avec taraudages
2 vis M2,5x8-DIN 916, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.464.29 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 5 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PE-UHMW |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Bloccaggio: Supporto fisso | |
Serie: 8 | Bloccaggio: Cuscinetto mobile | |
Serie: 6 | Bloccaggio: Supporto fisso | |
Serie: 6 | Bloccaggio: Cuscinetto mobile | |
Serie: 5 | Bloccaggio: Supporto fisso | |
Serie: 5 | Bloccaggio: Cuscinetto mobile |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39201089
Coulisseau
Sur demande