item divider Motix
Embout plateau à rainures X 8 80x40, gris semblable RAL 7042

Embout plateau à rainures X 8 80x40, gris semblable RAL 7042

0.0.704.81

Sur demande

Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.704.81
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 9 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GB

Description

Les embouts sont faciles à emboîter sur le pourtour du plateau à rainures X 8 40 et recouvrent les arêtes vives sans ébavurage. Les extrémités des rainures restent libres pour faciliter le nettoyage. Les évidements simplifient de plus l’insertion frontale d’écrous ou d’autres moyens de fixation. Si une seule rainure reste dégagée, il suffit d’utiliser la cisaille item pour couper en deux l’embout d’une largeur de 80 mm, au niveau de l’encoche. Le coloris gris sobre s’inspire de la couleur des profilés en aluminium anodisé.
Si une seule rainure reste dégagée, il suffit d’utiliser la cisaille item pour couper en deux l’embout d’une largeur de 80 mm, au niveau de l’encoche.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097