item divider Motix
Rayonnage FIFO issu du système de tubes profilés D30

Rayonnage FIFO issu du système de tubes profilés D30

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Ce rayonnage FIFO à deux niveaux d’approvisionnement favorise une logistique interne efficace. Sur le modèle de base du rayonnage dynamique FIFO, des conteneurs petites charges (CPC) sont stockés sur trois convoyeurs à galets inclinés. Cette solution de logistique interne avec approvisionnement par l’arrière est réalisée avec des profilés aluminium issus du système de construction pour la production lean.
- Approvisionnement efficace du matériel
- Deux niveaux de stockage avec des convoyeurs à galets pour CPC pleins
- Un niveau de retour pour conteneurs vides
- Porte-étiquette pour une préparation de commandes bien organisée
- Dimensions du modèle de base : 1200 x 1000 x 1100 mm
- Modèle de base optimisé pour des caisses de transport d’une surface de base de 400 x 300 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la solution
- D’autres versions sont disponibles sous forme de solutions modèles

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO