item divider Motix
Rayonnage FIFO pour la fabrication au plus juste

Rayonnage FIFO pour la fabrication au plus juste

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Ce rayonnage FIFO à deux niveaux d’approvisionnement favorise une logistique interne efficace. Sur le modèle de base du rayonnage dynamique FIFO, des conteneurs petites charges (CPC) sont stockés sur trois convoyeurs à galets inclinés. La solution de logistique interne avec approvisionnement par l’arrière combine des profilés ronds 6 D30 du système de construction modulaire pour la production lean avec des profilés carrés 8 du système de construction modulaire MB.
- Approvisionnement efficace du matériel
- Deux niveaux de stockage avec des convoyeurs à galets pour CPC pleins
- Un niveau de retour pour conteneurs vides
- Porte-étiquette pour une préparation de commandes bien organisée
- Dimensions du modèle de base : 1200 x 1000 x 1100 mm
- Modèle de base optimisé pour des caisses de transport d’une surface de base de 400 x 300 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la solution
- D’autres versions sont disponibles sous forme de solutions modèles

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO