item divider Motix
Rayonnage de stockage haut en profilés 8

Rayonnage de stockage haut en profilés 8

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Ce rayonnage de stockage fixe dispose de beaucoup de place pour des conteneurs petites charges (CPC), des cartons ou du matériel. Le modèle de base d’une hauteur de 2000 mm peut être adapté à des besoins spécifiques. Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter le nombre, la hauteur et la profondeur des niveaux. Cette solution de stockage est réalisée avec des composants issus du système de construction modulaire MB.
La capacité de charge maximale du rayonnage pour la logistique interne est de 480 kg au total et de 60 kg par compartiment.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO