item divider Motix
Insert fileté M8 pour fixation cube 8, acier zingué

Insert fileté M8 pour fixation cube 8, acier zingué

0.0.701.79

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.701.79
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 72 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

L’insert fileté M8 pour fixation cube 8 est vissé dans la fixation cube 2D ou 3D à l’aide d’un tournevis. Le filet M8 solide sert à la fixation de roulettes, de pieds réglables et d’autres accessoires. L’insert fileté est monté au lieu d’une des vis Chc tête bombée fournies de la fixation cube et en utilisant la rondelle correspondante dans le trou central du profilé en question.
Pour le raccordement des fixations cubes d’item, les trous centraux des profilés sont taraudés. Vous pouvez commander les profilés avec l’usinage adapté. A cet effet, spécifiez le service « Usinage de raccordement frontal, filet M8x18 » (0.0.026.95).
Astuce : Le logiciel item Machiningtool vous permet de planifier et de commander facilement des usinages de profilés. Vous trouverez ce logiciel en ligne sur le site web d’item.
Les roulettes pivotantes et fixes item, dotées d’un perçage de fixation jusqu’à ⌀10,5 mm, sont fixées à l’aide de la vis Fhc M8x20-DIN 7991 (8.0.001.82) dans l’insert fileté M8 pour les fixations cubes 8.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181542