item divider Motix
Elévateur Karakuri/LCA pour CPC 300x400

Elévateur Karakuri/LCA pour CPC 300x400

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

L’élévateur transporte des conteneurs petites charges (CPC) automatiquement d’un niveau d’alimentation supérieur vers un niveau de retour plus bas. La transition a lieu à l’intérieur du rayonnage FIFO, en douceur et sans effort musculaire, puisque le poids propre des produits transportés est exploité selon les principes du Karakuri/LCA.
Ce modèle de base est conçu pour des CPC au format 300 x 400 mm (petit côté dans le sens de la marche). Le contrepoids doit être adapté à la masse à transporter.
Cette solution se distingue par de nombreuses fonctions de sécurité : Un galet de freinage contrôle la vitesse de l’élévateur. La fonction est sécurisée par un guide de câble double. Des embouts de profilé élastiques amortissent la butée.
- Approvisionnement des CPC avec peu d’effort et à la hauteur voulue
- Abaissement automatique des conteneurs sans entraînement électrique
- Rayonnage FIFO intégré pour des solutions de logistique interne
- Dimensions du modèle de base : 900 x 450 x 1600 mm
- Modèle de base optimisé pour des caisses de transport d’une surface de base de 300 x 400 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur de la solution
- D’autres versions sont disponibles sous forme de solutions modèles

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO