item divider Motix
Raccord d'angle

Raccord d'angle


Voir toutes les 17 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Raccord 6 30x30, GD-Zn, noir
Cache raccord 6 30x30-45°
3 vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.642.14
Ligne ligne 6
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 54 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Un raccord 6 30x30-45° peut être utilisé pour assembler deux ou trois profilés formant un angle à 90° (Chap. 1.3 Assemblages).

Variantes

Tri par

Line:  5 Colour:  Black Black Shape:  Rounded Rounded
Line:  5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Shape:  Rounded Rounded
Line:  5 Colour:  Black Black Shape:  Square Square
Line:  5 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Shape:  Square Square
Line:  6 Colour:  Black Black Shape:  Rounded Rounded
Line:  6 Colour:  Grey Grey Shape:  Rounded Rounded
Line:  6 Colour:  Black Black Shape:  Square Square
Line:  6 Colour:  Grey Grey Shape:  Square Square
Line:  6 Colour:  Black Black Shape:  Triangular Triangular
Line:  6 Colour:  Grey Grey Shape:  Triangular Triangular
Line:  8 Colour:  Black Black Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Colour:  Grey Grey Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Colour:  Black Black Shape:  Square Square
Line:  8 Colour:  Grey Grey Shape:  Square Square
Line:  8 Colour:  Black Black Shape:  Triangular Triangular
Line:  8 Colour:  Grey Grey Shape:  Triangular Triangular
Line:  8 Colour:  Black Black Shape:  Triangular Triangular

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
79070000