item divider Motix
Kit roulette 8 PA

Kit roulette 8 PA

0.0.458.85

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Flasque, PA-GF noir
Embout, PA noir
Roulette 8, PA-GF noir
1 vis Fhc M6x30-DIN 7991, acier zingué
2 vis Chc M5x16-DIN 933, acier zingué
2 rondelles, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.458.85
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 66 g
Force max. Fmax. = 75 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Roulette complètement recouverte, roulant dans la rainure 8. Se fixe sur les profilés des lignes 5, 6 et 8.
Les écrous de montage de la flasque peuvent être utilisés pour ajuster la hauteur de la roulette.
La roulette 8 a une forme dissymétrique. Ceci permet d’assurer des cotes différentes par rapport au bord des profilés (0 ou 2 mm) suivant la manière dont elle est installée.

F = max. 75 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Numéro du tarif douanier
83022000