item divider Motix
Kit de connexion universel

Kit de connexion universel


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Noix universelle 8, GD-Zn
Vis Chc tête bombée M8x30-ISO 7380, acier zingué
Ecrou 8 St M8, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.026.92
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 41 g
Unité de livraison 1 kit
Couple de serrage, zingué Mzinc. = 25 Nm

Description

Les fixations universelles 8, zinguées, d’item relient deux profilés 8 à angle droit et de manière verrouillée en rotation avec une haute résistance au décalage, à la torsion et au fléchissement.
L’insertion a posteriori et le décalage du profilé sont possibles à tout moment. La fixation universelle en zinc moulé sous pression nécessite un alésage de montage.
En principe, les fixations universelles s’utilisent toujours par paires. Pour accélérer le montage, il existe aussi des ensembles avec deux fixations universelles et un écrou avec deux taraudages pour différents types de profilé.
Les fixations universelles permettent d’insérer ou de déplacer a posteriori des profilés dans des constructions existantes.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Line:  5 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  10 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  12 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  10 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200