item divider Motix
Rayonnage de production lean pour CPC

Rayonnage de production lean pour CPC

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Ce rayonnage issu du système de tubes profilés D30 simplifie le stockage des CPC standards de différents formats. Il favorise un flux de produits efficace dans la logistique interne à l’aide des profilés de glissement D30 d’item avec barrette de guidage. Les baguettes en matière plastique, sans frottement, facilitent le déplacement des conteneurs et protègent les surfaces de profilé. La barrette assure le maintien latéral et simplifie ainsi la manipulation.
En vue d’une logistique interne efficace, un point de collecte pour les conteneurs de transport vides est installé latéralement sur le rayonnage. Au total, le rayonnage peut recevoir une charge de 1500 kg, la capacité de charge maximale par compartiment étant de 200 kg. On peut personnaliser la longueur, la hauteur et la largeur de la structure en profilés selon les exigences du processus.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO