item divider Motix
Insert pour support

Insert pour support


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Support magnétique D70 ESD, PUR

Propriétés

Référence 0.0.706.93
Ligne Postes de travail
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 63 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Le support magnétique D70 facilite le rangement des outils et le stockage des petites pièces aimantées.
L’ensemble insert pour le porte-outil tubulaire D70 / D70-30° (réf. 0.0.648.36 / réf. 0.0.648.40) et le socle de porte-outil tubulaire D70 (réf. 0.0.649.26) permet de recevoir et de ranger facilement des outils fréquemment utilisés. Une rotation de l’insert permet d’optimiser l’angle de manière ergonomique. Des reliefs distribués de manière circulaire fixent l’outil dans la position définie. Tous les éléments importants restent accessibles.

Variantes

Tri par

Diámetro del recipiente:  80 Modelo:  Recipiente Diámetro:  80 Seguridad ESD:  X Color:  Gris Gris
Diámetro del recipiente:  100 Modelo:  Botella Diámetro:  100 Seguridad ESD:  X Color:  Gris Gris
Diámetro del recipiente:  100 Modelo:  Botella Diámetro:  100 Seguridad ESD:  X Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70 Modelo:  Recipiente Diámetro:  70 Seguridad ESD: Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70 Modelo:  Destornillador funda Diámetro:  70 Seguridad ESD: Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70 Modelo:  Pinzas Diámetro:  70 Seguridad ESD: Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70 Modelo:  Soporte magnético Diámetro:  70 Seguridad ESD: Color:  Negro Negro

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097